04:03:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 200 mm | Diámetro del agujero |
D | 420 mm | Diámetro exterior |
B | 138 mm | Anchura |
Cr | 2,470,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 3,300,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 350,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,020 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 570 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 90.3 kg | Peso |
Medidas
D1 | 347.2 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da max | 347 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
d1 | 265.7 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
da min | 238 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
dc min | 265.5 mm | Resalte mínimo del eje |
F | 238.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
ra max | 5 mm | Radio máximo de garganta |
rmin | 5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 7 mm | Desplazamiento axial |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Variante de su producto actual
Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |
Caracteristicas
Productos vistos recientemente