11:58:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32010-X-H
Rodamiento de rodillos cónicos
Rodamientos de rodillos cónicos 320, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
D | 80 mm | Diámetro exterior |
B | 20 mm | Anchura del anillo interior |
C | 15.5 mm | Ancho del anillo exterior |
T | 20 mm | Width, total |
Cr | 60,800 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 93,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 11,400 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 6,960 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 5,000 1/min | Velocidad nominal térmica |
≈m | 0.386 kg | Peso |
Medidas de montaje
da max | 56 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 56 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da min | 72 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Da max | 74 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 77 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Ca min | 4 mm | Espacio axial mínimo |
Cb min | 4.5 mm | Minimum axial space |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta del eje |
rb max | 1 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
r1, 2 min | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior |
r3, 4 min | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior |
a | 18 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
d1 max | 69.2 mm | Maximum guidance rib diameter of inner ring |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.42 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y | 1.42 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.78 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
T3CC050 | Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355 |
Descargas:
Variante de su producto actual
Clase de tolerancia | P6X | Clase 6X (ISO 492:2014) |
Tratamiento térmico | Norma | |
Jaula | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
Nivel de calidad | H | |
Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |
Caracteristicas