23:28:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 55 mm | Diámetro del agujero |
D | 90 mm | Diámetro exterior |
B | 18 mm | Anchura |
Cr | 30,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 21,200 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,150 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 9,100 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 8,300 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.385 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 61 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 84 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 78.86 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 81.54 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 66.2 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 15.3 | Factor de cálculo |
Productos vistos recientemente