21:44:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


60860-M
Roulement à billes
Roulements à billes 608..-M, à une rangée, cage massive en laiton
Información de productos


Métrico
Imperial
dimensions principale & données de performance
d | 300 mm | Alésage |
D | 380 mm | Diamètre extérieur |
B | 25 mm | Largeur |
Cr | 113,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 168,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 5,300 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,950 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,550 1/min | Vitesse de base |
≈m | 7.4 kg | Peso |
Cotes de montage
da min | 307 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 373 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 351.3 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 329.3 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 15.7 | Facteur de calcul |
Productos vistos recientemente