20:13:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 40 mm | Diámetro del agujero |
D | 90 mm | Diámetro exterior |
B | 23 mm | Anchura |
Cr | 45,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 25,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,690 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,800 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 0.636 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 49 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 81 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 74.64 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 76.5 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 55.55 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 13 | Factor de cálculo |