21:50:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 75 mm | Diámetro del agujero |
D | 160 mm | Diámetro exterior |
B | 37 mm | Anchura |
Cr | 123,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 77,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 4,850 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 6,300 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 5,800 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 3.13 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 87 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 148 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 133.34 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 137.22 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 101.4 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 13.2 | Factor de cálculo |
Variante de su producto actual
Obturaciones | Z | Obturación sin contacto en un lado |
Jaula | JN | Chapa metálica de acero |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Medidas / termoestabilizadas | S0 | Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150º |
Lubricante | Sin | Sin |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Caracteristicas