11:58:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 120 mm | Diámetro del agujero |
D | 215 mm | Diámetro exterior |
B | 42 mm | Anchura |
Cr | 121,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 53,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 2,600 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,750 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,200 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 6.88 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 132 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 203 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 187.3 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 149 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
C1 | 1.8 mm | Elemento rodante suspendido |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.2 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 3.11 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 4.81 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 3.25 | Factor de carga axial estática |