18:39:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 65 mm | Diámetro del agujero |
D | 120 mm | Diámetro exterior |
B | 31 mm | Anchura |
Cr | 31,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 12,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 790 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,400 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 1.425 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 74 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 111 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 102.726 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 107.76 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 85.2 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 78 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.18 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 3.58 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 5.53 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 3.75 | Factor de carga axial estática |