18:39:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 75 mm | Diámetro del agujero |
D | 130 mm | Diámetro exterior |
B | 31 mm | Anchura |
Cr | 44,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 17,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,110 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 5,600 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 5,600 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 1.54 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 84 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 90 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 121 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
db min | 80 mm | Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo |
Ba min | 12 mm | Anchura mínima de la cavidad del casquillo |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 114.3 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 93.34 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.25 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.48 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 3.84 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.6 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
H315 | Manguito de fijación |