04:03:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7201-B-XL-TVP-UA
Rodamiento a bolas de contacto angular
Sustituye
7201-B-TVP-UA, 7201B.TVP.UA
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 12 mm | Diámetro del agujero |
D | 32 mm | Diámetro exterior |
B | 10 mm | Anchura |
Cr | 7,900 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 3,550 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 248 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 33,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 21,100 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.035 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 16.2 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 27.8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 29.6 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 0.3 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 24.63 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
d1 | 19.76 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
a | 14.2 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 40 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
Amin | 24 µm | Juego axial por grupo mín. |
Tol(+) | 8 µm | Tolerancia del juego axial o la precarga por grupo |