11:21:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 35 mm | Diámetro del agujero |
D | 72 mm | Diámetro exterior |
B | 17 mm | Anchura |
Cr | 45,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 35,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 2,470 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 19,800 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 8,500 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 340 g | Peso |
Medidas de montaje
da min | 42 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 65 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 59.05 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 47.95 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
a | 37.5 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
an | 3.5 mm | Altura de la ranura de retención |
bn | 4.5 mm | Anchura de la ranura de retención |
rn | 0.5 mm | Radio de la ranura de retención |
45 ° | Ángulo de la ranura de retención | |
α | 35 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |