21:50:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH3168-H
Manguito de desmontaje
Manguito de desmontaje AH..-H, accesorio, rodamiento, hidráulica, FP
Sustituye
AH3168H
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 320 mm | Diámetro del agujero |
G | Tr370X5 | Rosca |
B1 | 225 mm | Longitud del casquillo |
≈m | 29.3 kg | Peso |
Medidas de montaje
G1 | G1/8 | Rosca de unión para conducto de aceite |
a | 8.5 mm | Distancia unión para conducto de aceite |
IG1 | 12 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |
Medidas
d | 340 mm | Diámetro del agujero |
a1 | 9 mm | Rodamiento suspendido |
IG | 33 mm | Longitud de rosca |
Información adicional
1:12 | Cono |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | H | Con |