06:29:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
di | 872 mm | Diámetro del agujero |
0.7 mm | Tolerancia superior diámetro del agujero | |
0 mm | Tolerancia inferior diámetro del agujero | |
H | 56 mm | Altura |
Da | 1,046.1 mm | Diámetro exterior |
ha | 44.5 mm | Ancho del anillo exterior |
hi | 44.5 mm | altura del anillo individual |
≈m | 77 kg | Peso |
Medidas
Di | 945.5 mm | |
0.7 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia superior | |
0 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia inferior | |
da | 942.5 mm | Diámetro exterior anillo interior |
0 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia superior | |
-0.7 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia inferior | |
ni | 44 | Número de agujeros de fijación en el anillo interior |
Li | 898 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior |
dB | 14 mm | Agujero de fijación |
na | 40 | Número de agujeros de fijación en el anillo exterior |
La | 985 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior |
dBa | M12 | Agujero de fijación roscado |
Gl | 20 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |
Fr zul | 165,200 N | Carga radial máx. tornillos |
d0 | 1,032 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura engranaje |
m | 8 mm | Módulo de engranaje |
z | 129 | Número de dientes |
-0.119 mm | Perfiles desplazamiento | |
Fz norm | 28,300 N | Fuerza máx. de diente raíz resistencia a la fatiga |
Fz max | 42,000 N | Fuerza máx. de diente contra fractura de dientes |
Rango de temperatura
Tmin | -25 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
Ca | 188,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 1,520,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cr | 170,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 700,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Descargas:
Variante de su producto actual
Recubrimiento | RR | Recubrimiento Corrotect |
Gearing | N | Normalized gear teeth on bearing ring |
Juego radial del rodamiento | Standard_SL | Standard radial clearance 0 to 0,3 and axial tilting clearance 0 to 0,53 |
Caracteristicas