19:29:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
LR5205-2HRS-TVH-XL
Rodillo-guía
Rodillo-guía LR..-2HRS-TVH-XL, de dos hileras, sin cubierta de plástico
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
D | 62 mm | Diámetro exterior |
d | 25 mm | Diámetro del agujero |
C | 20.6 mm | Altura |
Cr w | 19,700 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 15,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 810 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 4,500 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
Fr per | 15,800 N | Carga dinámica permisible anillo exterior, radial |
≈m | 0.314 kg | Peso |
Medidas
d2 | 34.2 mm | Diámetro del disco de fricción |
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
R | 500 mm | Radio del perfil externo del anillo exterior |