05:16:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Cr | 407,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 725,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
d | 70 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
d2 | 164 mm | Diámetro del agujero exterior |
l6 | 197 mm | Longitud total cabeza soldada |
D | 105 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 49 mm | Anchura del anillo interior |
≈m | 10.5 kg | Peso |
Medidas
dK | 92 mm | Diámetro de bola |
α | 6 ° | Ángulo de inclinación |
C1 | 55 mm | Anchura de la cabeza de rótula |
C1 max | 58 mm | Anchura de la cabeza de rótula, máx. |
h2 | 115 mm | Longitud de vástago cabeza soldada |
dUT | -0.015 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
BUT | -0.15 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
Gr | 0,055 - 0,142 | Juego radial |
Grmax | 0.142 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.055 mm | Radial clearance, minimum |
Medidas de montaje
r1smin | 1 mm | Distancia entre bordes |
d1 | 77.8 mm | Diámetro de la brida exterior del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -60 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |