20:39:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Cr | 23,600 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 39,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
d | 16 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
d2 | 40 mm | Outer eye diameter |
l4 | 64 mm | Longitud total cabeza de rosca interior |
D | 28 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 16 mm | Anchura del anillo interior |
≈m | 200.53 g | Peso |
Medidas
α | 4 ° | Tilt angle |
C1 | 13.5 mm | Anchura de la cabeza de rótula |
C2 | 19 mm | Anchura |
dK | 23 mm | Diámetro de bola |
d3 | M14x1,5 | Tamaño de rosca |
d4 | 21 mm | Diámetro del vástago |
d5 | 40 mm | Diámetro del vástago, grande |
d 7 | M6x16 | Diámetro |
h1 | 44 mm | Longitud de vástago Cabeza de rosca interior |
l3 | 19 mm | Longitud de rosca Rosca interior |
l7 | 18 mm | Distancia primer agujero / extremo del eje |
dUT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
dT | H7 | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia |
dOT | 0.018 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
BUT | -0.18 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
MA | 13 Nm | Par de apriete |
FZ | 12,500 N | Fuerza de cilindro |
Gr | CN | Juego radial |
Grmin | 0.02 mm | Radial clearance, minimum |
Grmax | 0.082 mm | Radial clearance, maximum |
Medidas de montaje
r1smin | 0.3 mm | Distancia entre bordes |
d1 | 20 mm | Outer flange diameter inner ring |
Rango de temperatura
Tmin | -60 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | Sin | Sin |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Caracteristicas