22:05:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 320 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 440 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 160 mm | Anchura del anillo interior |
Cr | 6,380,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 24,500,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 76.7 kg | Peso |
Medidas de montaje
r1smin | 1.1 mm | Distancia entre bordes |
r2smin | 3 mm | Distancia entre bordes |
da max | 344.6 mm | Medida de conexión Anillo interior |
Da min | 361 mm | Diámetro de la conexión de soportes |
Medidas
C | 135 mm | Ancho del anillo exterior |
dK | 380 mm | Diámetro de bola |
α | 4 ° | Ángulo de inclinación |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
dUT | -0.04 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
DOT | 0 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
DUT | -0.045 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
BUT | -0.4 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
COT | 0 mm | Ancho del anillo exterior, tolerancia superior |
CUT | -0.9 mm | Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior |
Gr | 0,125 - 0,239 | Juego radial |
Grmax | 0.239 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.125 mm | Radial clearance, minimum |
Rango de temperatura
Tmin | -60 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |