03:55:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos




Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50.8 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 80.963 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 44.45 mm | Anchura del anillo interior |
Cr | 223,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,110,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.92 kg | Peso |
Medidas de montaje
r1smin | 0.6 mm | Distancia entre bordes |
r2smin | 1 mm | Distancia entre bordes |
da max | 57.9 mm | Medida de conexión Anillo interior |
Da min | 65 mm | Diámetro de la conexión de soportes |
Medidas
C | 38.1 mm | Ancho del anillo exterior |
dK | 73 mm | Diámetro de bola |
α | 6 ° | Ángulo de inclinación |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
dUT | -0.015 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
dT | 0,015 | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia |
DOT | 0 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
DUT | -0.015 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
BUT | -0.15 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
COT | 0 mm | Ancho del anillo exterior, tolerancia superior |
CUT | -0.4 mm | Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior |
Gr | 0,08 - 0,18 | Juego radial |
Grmax | 0.18 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.08 mm | Radial clearance, minimum |
Rango de temperatura
Tmin | -60 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |