03:47:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCANOL-LOAD150-1KG
Grasa de rodamientos
ARCANOL-LOAD150
Sustituye
ARCA.GREASE.LOAD150.1KG
Información de productos
Datos técnicos
ϑ Omin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
ϑ Omax | 140 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
ϑG | 95 °C | Temperatura límite continua superior |
n · dM | 500,000 mm/min | Velocidad de rotación valor específico |
Lithium complex soap | Tipo de espesante | |
Mineral oil | Tipo del aceite de base | |
ν40 | 160 mm²/s | Viscosidad del aceite de base a +40 °C |
ν100 | 15.5 mm²/s | Viscosidad del aceite de base a +100 °C |
2 | Clase NLGI | |
Heavy-duty grease | Categoría de grasa | |
ρ | 0.9 kg/dm³ | Densidad |
Lata de 1 kg | Contenedor | |
≈m | 1.084 kg | Peso |

Descargas:
Variante de su producto actual
Grease category | HD | Heavy-duty greases |
Package size | 1 KG | 1 kg can |