Roulements hybrides
Protection fiable contre les dommages causés par le passage du courant
Combiner le meilleur des deux mondes
Nos roulements hybrides associent des éléments roulants en céramique à des bagues en acier pour roulements, offrant ainsi une protection optimale contre la contamination, les vibrations et le passage du courant électrique. Ils sont durables, isolés électriquement et polyvalents, ce qui permet de les utiliser dans les moteurs électriques, les véhicules ferroviaires, les éoliennes et les machines-outils. Les roulements hybrides de Schaeffler sont marqués du préfixe HC et sont disponibles sous forme de roulements à billes et de roulements à rouleaux cylindriques.
Pour en savoir plus sur les caractéristiques des produits, les variantes disponibles et les applications.

Propriétés des roulements hybrides
Les roulements hybrides Schaeffler posent de nouveaux jalons par rapport aux roulements conventionnels en acier. Grâce à des éléments roulants en céramique de nitrure de silicium, issus d'une recherche et d'un développement intensifs, ces roulements se caractérisent par une résistance élevée au passage du courant électrique. Cela permet d'éviter l'érosion électrique et de réduire considérablement les défaillances des roulements.
En raison du poids plus léger des éléments roulants, les roulements hybrides présentent un frottement nettement inférieur à celui des roulements tout acier. Cela permet d'augmenter les vitesses de rotation de 20 % et d'abaisser les températures de fonctionnement. Tous ces facteurs contribuent à réduire les émissions de CO₂.
Les roulements hybrides Schaeffler ne se contentent pas d'impressionner par leurs performances élevées. Leur durée de vie prolongée et leurs besoins de maintenance réduits contribuent de manière significative à la réduction de la consommation d'énergie et de ressources, soutenant ainsi l'engagement de Schaeffler en matière de développement durable. Nos roulements hybrides sont donc un choix sûr et respectueux de l'environnement.
Vous trouverez de plus amples informations dans notre publication publication Roulements à courant isolé

Les avantages des roulements hybrides Schaeffler
La solution parfaite pour vous
Votre partenaire de confiance pour toute question relative à l'isolation électrique
Ne laissez pas au hasard les décisions importantes concernant l'isolation électrique.
Faites confiance à nos années d'expertise et protégez votre investissement.

Outils d'ingénierie
Lifetime Solutions

Lifetime Solutions pour les roulements hybrides
Découvrez ici comment vous pouvez facilement prolonger la durée de vie de vos roulements - que ce soit grâce à la surveillance conditionnelle ou à une lubrification adéquate.