Graisse
| Applications caractéristiques
| Température d'utilisation en °C
de |
à | Température de transition °C
| Epaississeur
| Huile de base
| Consistance
NLGI | Viscosité de l'huile de base à +40 °C mm2/s
| Température
basses |
élevées | Faible frottement, grande vitesse
| Charge élevée, vitesse lente
| Vibrations
| Effet d'étanchéité
| Facilité de regraissage
|
MULTITOP
| Roulements à billes et à rouleaux pour laminoirs, machines de travaux publics, broches à filer et de rectifieuse, véhicules automobiles, roulements de table tournante, roulements de vis d'entraînement
| -50
| +140
| +80
| Savon de lithium
| Huile partiellement synthétique
| 2
| 82
| +
| +
| +
| ++
| +
| •
| +
|
MULTI2
| Roulements à billes jusqu'à 62 mm de diamètre extérieur dans les petits moteurs électriques, machines agricoles et de travaux publics, appareils électroménagers
| -30
| +120
| +75
| Savon de lithium
| Huile minérale
| 2
| 110
| +
| •
| •
| •
| •
| •
| ++
|
MULTI3
| Roulements à billes jusqu'à 62 mm de diamètre extérieur dans les grands moteurs électriques, machines agricoles et de travaux publics, ventilateurs
| -30
| +120
| +75
| Savon de lithium
| Huile minérale | 3
| 110
| +
| •
| •
| •
| +
| +
| +
|
LOAD150
| Roulements à billes, à rouleaux et à aiguilles, roulements de table tournante, guidages linéaires de machines-outils
| -20
| +140
| +95
| Savon complexe de lithium
| Huile minérale
| 2
| 160
| •
| +
| −
| ++
| +
| +
| +
|
LOAD220
| Roulements à billes et à rouleaux pour installations de laminage, machines à papier, véhicules ferroviaires
| -20
| +140
| +80
| Savon de lithium et de calcium
| Huile minérale
| 2
| 245
| •
| •
| −
| ++
| +
| +
| +
|
LOAD400
| Roulements à billes et à rouleaux pour engins miniers, machines de travaux publics, roulements principaux d'éoliennes
| -40
| +130
| +80
| Savon de lithium et de calcium
| Huile minérale
| 2
| 400
| •
| •
| −
| ++
| +
| +
| +
|
LOAD460
| Roulements à billes et à rouleaux, éoliennes, roulement avec cage à rouleaux creux
| -40
| +130
| +80
| Savon de lithium et de calcium
| Huile minérale
| 1
| 400
| +
| •
| −
| ++
| +
| -
| +
|
LOAD1000
| Roulements à billes et à rouleaux pour engins miniers, machines de travaux publics, cimenteries
| -30
| +130
| +80
| Savon de lithium et de calcium
| Huile minérale
| 2
| 1000
| •
| •
| −−
| ++
| +
| +
| +
|
TEMP90
| Roulements à billes et à rouleaux pour accouplements, moteurs électriques, véhicules automobiles
| -40
| +160
| +80
| Polyurée
| Huile partiellement synthétique
| 3
| 148
| ++
| +
| •
| •
| •
| +
| +
|
TEMP110
| Roulements à billes et à rouleaux pour moteurs électriques, véhicules automobiles
| -35
| +160
| +110
| Savon complexe de lithium
| Huile partiellement synthétique
| 2
| 130
| ++
| ++
| +
| •
| •
| •
| •
|
TEMP120
| Roulements à billes et à rouleaux pour installations de coulée continue, machines à papier | -30
| +180
| +120
| Polyurée
| Huile synthétique
| 2
| 400
| +
| ++
| −
| ++
| •
| +
| •
|
TEMP200
| Roulements à billes et à rouleaux pour galets d'automates de cuisson, wagonnets de four et installations chimiques, axes de piston de compresseurs | -30
| +260
| +200
| PTFE
| Huile alcoxy-fluor
| 2
| 550
| +
| ++
| −−
| +
| •
| •
| •
|
SPEED2,6
| Roulements à billes pour machines-outils, roulements de broches, roulements d'instruments
| -40
| +120
| +80
| Savon complexe de lithium
| Huile PAO/ester
| 2-3
| 25
| ++
| •
| ++
| −−
| −
| •
| •
|
VIB3
| Roulements à billes et à rouleaux pour rotors d'éoliennes (réglage des pales), machines d'emballage, véhicules ferroviaires
| -30
| +150
| +90
| Savon complexe de lithium
| Huile minérale
| 3
| 170
| +
| +
| −
| +
| ++
| +
| −
|
FOOD2
| Roulements à billes et à rouleaux pour les applications alimentaires (agrément NSF H1, certification Cacher ou Halal)
| -30
| +120
| +70
| Savon complexe d'aluminium
| Huile synthétique
| 2
| 150
| +
| −
| •
| •
| •
| •
| ++
|
CLEAN-M
| Roulements à billes et à rouleaux pour systèmes à fonctionnement oscillant, couronnes d'orientation pour éoliennes
| -30
| +180
| +90
| Polyurée
| Huile éther
| 2
| 103
| ++
| ++
| •
| •
| •
| •
| +
|
MOTION2
| Roulements à billes et à rouleaux pour systèmes à fonctionnement oscillant, couronnes d'orientation pour éoliennes
| -40
| +130
| +75
| Savon de lithium
| Huile synthétique
| 2
| 50
| ++
| •
| −
| +
| ++
| +
| •
|