Roulements de broches

Les roulements de broche sont des ensembles composés d'une bague extérieure et d'une bague intérieure massives, ainsi que de billes dans une cage massive à fenêtres. Ils ne sont pas dissociables. Les roulements sont livrés avec et sans étanchéités.

Les roulements de broche ont des tolérances réduites. Ils conviennent particulièrement pour des paliers ayant des exigences élevées au niveau de la précision de guidage et de l'aptitude aux vitesses de rotation. Ils ont très bien fait leurs preuves dans les paliers de broche pour les machines-outils.
 
ROULEMENTS À BILLES À CONTACT OBLIQUE DE SUPER PRÉCISION ROULEMENTS À ROULEAUX CYLINDRIQUES DE SUPER PRÉCISION ROULEMENTS AXIAUX DE SUPER PRÉCISION
  • B7 (palier de broche universel, séries 72, 70 et 719, angle de contact 15°/25°, étanche et non étanche)
  • HCB7 (palier de broche hybride universel avec billes en céramique, séries 72,70 et 719, angle de contact 15°/25°, étanche et non étanche)
  • HC7 (roulement de broche hybride universel ouvert à petite bille, séries 70 et 719, angle de contact 15°/25°) 
  • HS7 (ouvert, petit roulement à billes universel, séries 70 et 719, angle de contact 15°/25°)
  • HSS7 (étanche, petit roulement à billes universel, séries 70 et 719, angle de contact 15°/25°)
  • HCM7 (palier de broche hybride universel à grande vitesse avec billes céramiques, séries 70 et 719, angle de contact 17°/25°, étanche et non étanche)
  • VCM7 (palier de broche hybride universel haute performance avec billes céramiques et bagues Vacrodur, séries 70 et 719, angle de contact 17°/25°)
  • XC7 (roulement de broche hybride universel ouvert à petites billes avec bagues Cronidur et billes céramiques, séries 70 et 719, angle de contact 25°)
  • XCS7 (palier de broche hybride universel étanche à petites billes avec bagues Cronidur et billes céramiques, séries 70 et 719, angle de contact 25°)
  • N10 (roulement à rouleaux cylindriques de super précision à une rangée de rouleaux, série 10)
  • HCN10 (roulement hybride à une rangée de rouleaux cylindriques super-précis, série 10, billes en céramique, bague intérieure à lèvres, bague extérieure sans alésage, conique ou cylindrique)
  • NN30 (roulement à rouleaux cylindriques de super précision à deux rangées, série 30, bague intérieure à lèvres, bague extérieure sans alésage, conique ou cylindrique)
  • NNU49 (roulement à rouleaux cylindriques de super précision à deux rangées, série 49, bague intérieure amovible, bague extérieure à lèvres, alésage conique ou cylindrique)

 
  • 2344 (roulement à billes à contact oblique, double effet, séparable, tolérances limitées, angle de contact de 60°)
  • BAX (roulement à billes à contact oblique, jeu de 2 en disposition O, angle de contact 30° ou 40°)

© Schaeffler Group USA