Roulements pour tables tournantes

L’emplacement idéal pour installer un système de mesure sur une table tournante est directement à l’intérieur du support de roulement, cela permet d’obtenir une précision plus élevée au moyen d’un système de mesure intégré dans le roulement que les systèmes de mesure montés sur l’axe et donc éloigné du support de roulement correspondant. Le battement radial extrêmement précis du roulement d'axe rotatif YRTSMA est utilisé ici.

Caractéristiques:
  • Une interface absolue élimine la nécessité d’une référence
  • La conception à arbre creux laisse l'espace libre au centre de la machine pour d'autres composants
  • Des boucles de contrôle hautement dynamiques et précises sont possibles
  • L’encombrement est réduit
  • La construction et le montage sont simplifiés
  • Résistant aux influences de l’environnement, aux lubrifiants et aux lubrifiants refroidis

© Schaeffler Group USA