Roulements de très Haute Précision

Roulements de broche
  • à une rangée, en roulement seul ou en jeux
  • angle de contact 15 °, 25 °
  • à grosses ou à petites billes, billes en acier ou en céramique
  • bagues en acier ou Cronidur
  • roulements Direct Lube

Roulements à rouleaux cylindriques de haute précision
  • à une rangée, à deux rangées
  • rouleaux en acier ou en céramique
  • cages en laiton, polyamide ou PEEK

Butées à billes à contact oblique
  • double effet, angle de contact 30 °, 40 °, 60 °
  • billes en acier 
  • bagues en acier
  • cages en laiton, matière synthétique stratifiée

Roulements de broche

Paliers de vis à roulements

Roulements pour tables tournantes

© Schaeffler Group USA