La solution idéale pour chaque application
Schaeffler est l’un des plus grands fournisseurs au monde de roulements, de paliers lisses et de technologies linéaires. Les principaux fabricants et opérateurs de l’industrie et du secteur automobile font confiance à la qualité de nos produits puisque nous offrons une solution techniquement parfaite et économique pour presque toutes les applications. Les paliers lisses INA augmentent la fiabilité des machines et des processus. Grâce à des avis techniques compétents et à notre réseau commercial mondial, nous contribuons activement à la réduction des coûts totaux d’utilisation (TCO) pour nos clients.
Avez-vous des questions sur nos solutions ou produits ? N’hésitez pas à nous contacter à tout moment !
Applications
Le groupe Schaeffler produit et vend une variété de paliers lisses de haute qualité sous la marque INA depuis plus de 75 ans. Cela va des bagues lisses avec ELGOGLIDE et ELGOTEX aux paliers lisses en composite de métal-polymère. En outre, nous proposons une gamme éprouvée de rotules et d’embouts à rotule, véritable force motrice de notre technologie de paliers lisses depuis des décennies. Les clients apprécient non seulement notre vaste portefeuille à la pointe de la technologie, mais surtout nos conseils d’experts. Nos produits sont tout aussi convaincants dans les applications standards que dans les solutions spécifiques aux projets que nous développons en collaboration avec nos partenaires commerciaux.
Les paliers lisses Schaeffler sont certifiés fiables : ils sont soumis à des qualifications et des optimisations répétées dans nos laboratoires de test et par des organismes externes. Résultat : des produits de qualité et des conseils d’experts sur les applications à partir d’une source unique.
Bagues lisses
Polyvalence et efficacité
Les bagues lisses sont utilisées dans les mouvements rotatifs et oscillants ainsi que dans les mouvements linéaires à course courte ou longue. Dans le segment sans entretien, Schaeffler propose également des bagues lisses avec tissu ELGOGLIDE et des bagues à enroulement filamentaire ELGOTEX, outre des paliers lisses en composite de métal-polymère.
Bagues composites métal/polymère
Les bagues composites, qui sont proposées avec des renforts en acier et en bronze, sont disponibles sous forme de bagues, de bagues à collerette, de rondelles de butée et de plaques. Les conceptions avec support en bronze offrent une résistance élevée à la corrosion, une bonne conductivité thermique et sont antimagnétiques. Les bagues composites sont particulièrement adaptées aux applications nécessitant un frottement minimum.
Bagues à enroulement filamentaire ELGOTEX
Les paliers soumis à des charges lourdes, par exemple dans les véhicules utilitaires, les systèmes de convoyage et les machines agricoles, sont généralement équipées de paliers lisses à section massive lubrifiés à la graisse ou à l’huile. Les bagues lisses ELGOTEX sont parfaitement adaptées pour remplacer les roulements en bronze ou en acier nécessitant un entretien, car elles offrent une technologie respectueuse de l’environnement. Les bagues à enroulement filamentaire ne nécessitent aucun entretien. Elles résistent à la corrosion, à l’usure et au frottement.
Les bagues ELGOTEX-WA sont également adaptées aux applications sous-marines : elles sont utilisées dans les systèmes de gouvernail, par exemple, et sont certifiées par Germanischer Lloyd.
Bagues lisses sans entretien avec ELGOGLIDE
Les bagues lisses avec tissu ELGOGLDE sont de conception robuste. Ces dernières peuvent supporter des forces plus élevées que les bagues lisses conventionnelles et peuvent donc être utilisées pour remplacer les paliers lisses en acier, en bronze et en plastique. Grâce à la couche de glissement hautes performances ELGOGLIDE, nos produits sont extrêmement durables et sont particulièrement adaptés aux petits mouvements de pivotement. Leurs valeurs de frottement particulièrement faibles en font également un choix idéal pour les applications nécessitant une friction minimale. Les principaux domaines d’application sont les éoliennes, les chariots de manutention ou les grues.
Rotules et embouts à rotule
Produits sans entretien et avec entretien
Les rotules et les embouts à rotule Schaeffler augmentent les performances des machines et des systèmes, des véhicules et des appareils. Durables et capables de supporter des charges lourdes, ces produits garantissent un fonctionnement fiable, même dans les conditions les plus exigeantes.
Rotules nécessitant un entretien
Les rotules nécessitant un entretien comprennent une surface de glissement acier/acier ou acier/bronze. Ces paliers doivent être lubrifiés pour éviter tout contact métallique et, par conséquent, toute usure.
Rotules sans entretien
Sous la marque ELGOGLIDE, nous fournissons des matières de glissement hautes performances sans entretien. Elles sont particulièrement adaptées pour les applications où un frottement minimal est requis. Pour la gamme de petits diamètres, nous proposons des rotules sans entretien avec un matériau composite comme matériau de glissement.
Embouts à rotule
Outre les rotules Schaeffler offre également une large gamme d’embouts à rotule :
sans entretien et nécessitant un entretien ;
filetés et taraudés ;
avec protection anticorrosion ;
avec dispositif de blocage et de soudage.
Joint TS
Pour les exigences les plus élevées
Grâce à son joint TS, Schaeffler offre le système d’étanchéité le plus efficace pour les rotules . Le joint TS a été conçu spécifiquement pour les rotules sans entretien et les rotules nécessitant un entretien avec des diamètres allant de d = 25 mm à 140 mm.
L’une des caractéristiques du joint TS est sa conception à triple lèvre. Les deux lèvres extérieures du joint empêchent la contamination et l’humidité de pénétrer dans le roulement. La lèvre intérieure du joint garantit, dans le cas de rotule sans entretien, que l’abrasion est retenue à l’intérieur du roulement. Dans les rotules avec entretien, la fonction du joint est de maintenir le lubrifiant à l’intérieur du roulement. L’utilisation de rotules lisses équipées du joint TS hautes performances vous permet de bénéficier d’une durée de vie plus longue dans votre application.
Solutions spécifiques aux applications spéciales
Dans le cadre de partenariats de développement étroits avec nos clients dans plus de 60 secteurs industriels, nous développons constamment de nouvelles solutions qui sont ensuite proposées sous forme de catalogue. Il s’agit souvent de composants prêts à l’emploi ou de systèmes complets. La structure environnante est prise en compte dès le tout début du processus de développement, de sorte que les modifications coûteuses apportées à la construction adjacente ne sont plus nécessaires et que la solution globale s’avère plus rentable pour le client. Le large éventail de compétences techniques du Groupe Schaeffler est intégré au développement de solutions spéciales, par exemple :
Matériaux et surfaces :
Si des paliers lisses doivent être utilisés dans des milieux corrosifs, nous travaillons avec des matériaux spéciaux et nos propres revêtements développés en interne, tels que Corrotect.Concepts d’étanchéité :
Pour les environnements fortement contaminés, nous proposons des joints RS/TS pour compléter nos paliers lisses.Surveillance conditionnelle
La surveillance conditionnelle est une méthode fiable pour détecter rapidement les dommages causés aux systèmes et éviter les temps d’arrêt imprévus. Nous pouvons vous aider à trouver la solution de surveillance la mieux adaptée à votre système.
Vous trouverez des informations détaillées sur tous les produits dans notre catalogue de paliers lisses (HG1)