Rodamientos de agujas autoalineables

Los rodamientos de agujas se usan cuando la capacidad de carga o la precisión de los casquillos de agujas ya no es suficiente, pero aún no se requiere la elevada capacidad de carga de los rodamientos de rodillos cilíndricos.

Los rodamientos de agujas plantean requerimientos menores en cuanto a la precisión dimensional, precisión geométrica y dureza de la construcción anexa si se comparan con los casquillos de agujas y los casquillos de agujas con fondo.

Debido a su construcción, los rodamientos de agujas del tipo estándar solo permiten ligeros errores de alineación del eje del rodamiento. Los rodamientos de agujas autoalineables tienen una pista de rodadura en forma de anillo con una superficie envolvente esférica y un anillo de apoyo cóncavo-esférico. De esta manera, compensan errores de alineación estáticos del eje de hasta 3°.

En la ejecución de la rodadura debe tenerse en cuenta que los rodamientos de agujas autoalineables no pueden absorber movimientos de oscilación o basculación.

Los rodamientos sin anillo interior son muy adecuados para rodaduras con dimensiones radiales especialmente compactas, si se puede templar y rectificar la pista de rodadura en el eje.

Los rodamientos con anillo interior se usan cuando no es posible ejecutar el eje como pista de rodadura del rodamiento.
 

© Schaeffler Group USA