Rodamientos axiales a bolas de contacto angular para husillos roscados

Los rodamientos axiales a bolas de contacto angular para husillos roscados son rodamientos de precisión de una, dos o tres hileras. En función de la serie, absorben fuerzas radiales y también fuerzas axiales en uno o en ambos sentidos. Los anillos de rodamiento están ajustados entre sí, de modo que se consigue una precarga establecida cuando los anillos se aprietan usando una tuerca estriada de precisión. Las obturaciones rozantes protegen el sistema de rodadura contra la contaminación y la humedad. Para alcanzar velocidades más elevadas están disponibles obturaciones por paso estrecho.

Tipos:
•    Rodamientos axiales a bolas de contacto angular de una hilera: 7602, 7603, BSB
•    Rodamientos axiales a bolas de contacto angular, de dos hileras: ZKLN, ZKLF
•    Rodamientos axiales de bolas de contacto angular, de tres hileras: DKLFA.

Los rodamientos están disponibles con o sin agujeros de fijación en el anillo exterior. Los rodamientos con agujeros en el anillo exterior se fijan directamente en la construcción anexa. Esta solución es especialmente económica, ya que se prescinde del alojamiento normalmente necesario y de la tapa para el rodamiento.

Para muchas aplicaciones, a menudo es suficiente una precisión menor. Pare estos casos están disponibles rodamientos con tolerancias ampliadas.
 

© Schaeffler Group USA