Rodamientos radiales de superprecision

Debido a las tolerancias muy restringidas y las ejecuciones especiales disponibles (por ejemplo, con elementos rodantes de cerámica o anillos de rodamiento de acero de alto rendimiento), los rodamientos radiales de superprecisión se pueden usar en aplicaciones particularmente exigentes.
 

Rodamientos para cabezales

Los rodamientos para cabezales FAG son rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera de superprecisión. Puesto que estos rodamientos presentan tolerancias muy restringidas, son particularmente aptos para aplicaciones con los requisitos más exigentes en cuanto a precisión de guiado, como rodaduras para cabezales principales en máquinas-herramienta.

Rodamientos de rodillos cilíndricos para cabezales principales

Los rodamientos de rodillos cilíndricos para cabezales principales están disponibles con una o dos hileras de rodillos. Se utilizan cuando se requiera la máxima precisión bajo cargas radiales muy elevadas. Entre las áreas típicas de aplicación se hallan las máquinas-herramienta y las máquinas de impresión. Los rodamientos facilitan rodaduras con una precisión muy alta, una elevada rigidez radial y una capacidad de carga también muy elevada.  En la construcción de máquinas-herramienta, proporcionan apoyo radial al cabezal principal.
 

© Schaeffler Group USA