Roulements à billes à section constante
Les roulements à billes à section constante sont très précis, silencieux et ont une capacité de charge élevée. Ces roulements sont disponibles en trois différentes versions avec une section extrêmement petite et, pour la plupart, carrée. La section reste constante à l'intérieur d'une même série, même pour des diamètres d'arbre et de logement plus importants. C'est pourquoi, les roulements sont égalements appelés Constant Section (CS). Cette particularité permet de distinguer les roulements à billes à section constante des roulements courants des séries ISO normalisées.
Une section plus importante peut être sélectionnée progressivement et ainsi on peut utiliser un roulement avec une capacité de charge plus importante sans modifier aussi le diamètre d'arbre. Les roulements à billes à section constante permettent aussi de réaliser des conceptions extrêmement légères et compactes.
Les roulements à billes à section constante sont disponibles en tant que roulements à billes, roulements à billes à quatre points de contact et roulements à billes à contact oblique. Chacune de ces formes existe dans différentes séries. Ces séries correspondent aux dimensions des sections. Les billes sont adaptées à la série.