14:40:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Diamètre de l’arbre |
a | 210 mm | Longueur du socle |
h1 | 135 mm | Hauteur |
g2 | 343 mm | Largeur totale avec couvercle |
≈m | 24.7 kg | Poids |
Dimensions
B | 25 mm | Largeur |
b | 52 mm | Largeur du socle |
c | 22 mm | Hauteur du socle |
D | 100 mm | Diamètre extérieur roulement |
d2 | 55 mm | Diamètre de l’arbre à épaulement |
d4 | 38 mm | Diamètre de l’arbre à l’extérieur |
e | 282 mm | Largeur du collier de blocage |
h | 70 mm | Hauteur centrale |
m | 170 mm | Distance trous de fixation |
n | 250 mm | Distance entre les trous largeur |
s | M12 | Dimension des trous de fixation vis |
w1 | 527 mm | Longueur totale de l’arbre |
w2 | 80 mm | Distance de l’extrémité de l’arbre |
w3 | 82 mm | Longueur du taraud d’arbre |
w4 | 145 mm | Longueur de l’extrémité de l’arbre |
w5 | 237 mm | Longueur de l’épaulement de l’arbre |
information additionnelle
NU309-E-TVP2-C3 | Désignation roulement | |
6309-C3 | Désignation du roulement de référence | |
VR309-D | Corps de palier |
Téléchargements :