18:39:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
BND2276-H-W-Y-AL-D
Corps de boîtier
Pour roulements à alésage conique et manchon de serrage à diamètre constant, BND
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 360 mm | Shaft diameter |
a | 1,350 mm | longueur du socle |
h1 | 865 mm | Total height |
g1 | 433 mm | Total width with lid g1 |
g2 | 470 mm | Total width with lid g2 |
≈m | 850 kg | Poids |
Dimensions
b | 405 mm | Largeur du socle |
c | 135 mm | Height base foot |
D | 680 mm | Outside Diameter |
g | 230 mm | largeur du corps du boîtier |
g3 | 203 mm | Locking collar width g3 |
g4 | 218 mm | Largeur du collier de serrage g4 |
h | 425 mm | Distance shaft axis |
k | 5 mm | Axial displacement |
m | 1,100 mm | Distance fixing bore |
n | 225 mm | Bore distance width |
s | M64 | Size of fixing screws |
s2 | M30 | Thread fixing bore |
s2 | 8 | nombre de vis de fixation |
t | 745 mm | Trous de fixation du diamètre primitif |
u | 72 mm | Width oblong holes |
v | 90 mm | Lenght oblong hole |
information additionnelle
H3176-HG | Adaptive Sleeve | |
22276..-K | désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :