12:00:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
L | 110 mm | Anchura de la brida |
H | 121 mm | Altura de brida |
U | 44.8 mm | Altura total de la unidad |
Cr | 32,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 19,800 N | Charge stat. de base, radiale |
C0r G | 10,000 N | Capacidad de carga (soporte) |
≈m | 0.98 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 82 mm | Distance trous de fixation |
N | 11 mm | Agujero de fijación |
n | 4 | Número de agujeros roscados |
Dimensions
A | 27 mm | Altura soporte |
A1 | 14.5 mm | Grosor de la brida |
A2 | 12 mm | Distance piste |
Q | Rp1/8 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
2 | Número de soportes | |
FLAN-CST-AH02 | Soporte | |
GRAE40-NPP-B-FA107/125.5 | Désignation roulement |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Material | Steel sheet |