20:26:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PMEY50-XL-N
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs PMEY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
Remplace
PMEY50-N
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
H | 165 mm | Hauteur de bride |
U | 31 mm | Altura total de la unidad |
Cr | 35,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 23,200 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 990 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 2.009 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 135 mm | Diamètre primitif (trous) |
N | 14 mm | Trou de fixation |
Z | 110 mm | Diamètre centrage |
h8 | Ajustement diamètre centrage | |
n | 4 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 25 mm | Hauteur logement |
A1 | 13 mm | Grosor de la brida |
A2 | 1 mm | Distance piste |
B | 43 mm | Anchura |
S | 3 mm | Largeur du chanfrein |
Q | M8X1 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
ME10 | Corps de palier | |
GAY50-XL-NPP-B | Désignation roulement | |
KASK10 | Tapa protectora |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |