18:41:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
L | 117 mm | Largeur de bride |
U | 46.9 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 24,600 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 14,600 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 720 N | Limite à la fatigue, radiale |
C0r G | 18,500 N | Capacité de charge (logement) |
≈m | 0.728 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 92 mm | Distance trous de fixation |
N | 13 mm | Trou de fixation |
W | 3 mm | Largeur entre plats |
n | 4 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 34.8 mm | Hauteur logement |
A1 | 15.5 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 21.5 mm | Distance piste |
B | 42.9 mm | Largeur |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
GEHCJ07-TV | Corps de palier | |
GYE35-KRR-B-FA107-VA | Désignation roulement | |
KASK07 | Couvercle de protection |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | TV | Plastic |