18:41:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
L | 137 mm | Largeur de bride |
U | 54.2 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 31,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 19,400 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 960 N | Limite à la fatigue, radiale |
C0r G | 19,300 N | Capacité de charge (logement) |
≈m | 1.04 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 105 mm | Distance trous de fixation |
N | 17 mm | Trou de fixation |
W | 4 mm | Largeur entre plats |
n | 4 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 41 mm | Hauteur logement |
A1 | 19 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 24 mm | Distance piste |
B | 49.2 mm | Largeur |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
GEHCJ09-TV | Corps de palier | |
GYE45-KRR-B-FA107-VA | Désignation roulement | |
KASK09 | Couvercle de protection |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | TV | Plastic |