21:59:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 68.262 mm | Alésage |
L | 193 mm | Largeur de bride |
U | 75.4 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 66,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 44,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,300 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 6.09 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 152 mm | Distance trous de fixation |
N | 19 mm | Trou de fixation |
N1 | 152 mm | Distance trous de fixation |
n | 4 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 54 mm | Hauteur logement |
A1 | 24 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 31 mm | Distance piste |
B | 75.4 mm | Largeur |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
F214 | Corps de palier | |
UC214-43 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |