12:52:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 25 mm | Diámetro del agujero |
L | 68 mm | Anchura de la brida |
H | 130 mm | Altura de brida |
U | 35.8 mm | Altura total de la unidad |
Cr | 14,900 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 7,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 410 N | Límite de carga por fatiga, radial |
≈m | 0.673 kg | Peso |
Medidas de montaje
J | 99 mm | Distancia agujero de fijación |
N | 16 mm | Agujero de fijación |
n | 2 | Número de agujeros roscados |
Medidas
A | 27 mm | Altura soporte |
A1 | 15 mm | Grosor de la brida |
A2 | 16 mm | Distancia pista de rodadura |
B | 34.1 mm | Anchura |
Q | M6 | Conexión lubricación de rosca |
Información adicional
1 | Número de soportes | |
FL205 | Soporte | |
UC205 | Referencia rodamiento |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Variante de su producto actual
Material | GG | Grey cast iron |