07:16:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCFA209
Coulisseaux-tendeur complet
Paliers auto-aligneurs UCFA, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR, pour oscillations
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
L | 181 mm | Longueur totale |
U | 52.2 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
≈m | 1.9 kg | Poids |
Cotes de montage
N | 16 mm | Trou de fixation |
N1 | 72 mm | Longueur (rainure) |
N2 | 16 mm | Largeur (rainure) |
J | 148 mm | Distance trous de fixation |
Dimensions
A1 | 18 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 22 mm | Distance piste |
A | 38 mm | Hauteur logement |
V | 108 mm | Diamètre d'épaulement logement |
W | 90 mm | Largeur logement côté rainure |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
FA209 | Corps de palier | |
UC209 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |