08:33:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit






Medidas principales y datos de rendimiento
dLW | 10 mm | Diameter Shaft |
Lmax | 6,000 mm | Length total maximum |
≈m | 0.62 kg/m | Poids |
Medidas de montaje
dLWTol | h6 | Diameter Shaft |
h6Tol | 0 µm | Diameter Shaft high |
h6Tol | -9 µm | Diameter Shaft low |
SHDmin | 0.4 mm | Surface Hardness Depth 1 |
t1 | 4 µm | Roundness |
t2 | 6 µm | Parallelism 2 |
Medidas principales
G2 | M3-M4 | Axial thread (size) |
B01 | M3-M4 | Drilling pattern axial thread one side |
B02 | M3-M4 | Drilling pattern axial thread both side |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.
Notes de bas de page
1

2

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 10 | |
Tolerance diameter | H6 | |
Material | CF53 | Heat treatable steel (material no.:1.1213) |