00:50:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit






dimensions principale & données de performance
dLW | 14 mm | Diameter Shaft |
Lmax | 6,000 mm | Length total maximum |
≈m | 1.21 kg/m | Poids |
Cotes de montage
dLWTol | h6 | Diameter Shaft |
h6Tol | 0 µm | Diameter Shaft high |
h6Tol | -11 µm | Diameter Shaft low |
SHDmin | 0.6 mm | Surface Hardness Depth 1 |
t1 | 5 µm | Roundness |
t2 | 6 µm | Parallelism 2 |
Dimensions principales
G2 | M4-M5-M6 | Axial thread (size) |
B01 | M4-M5-M6 | Drilling pattern axial thread one side |
B02 | M4-M5-M6 | Drilling pattern axial thread both side |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.
Notes de bas de page
1

2

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 14 | |
Tolerance diameter | H6 | |
Material | X90 | Corrosion-resistant steel (material no.:1.4112) |