07:46:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
dLW | 40 mm | Diameter Shaft |
dLWTol | h7 | Diameter tolerance shaft |
h7Tol | 0 µm | Diameter Shaft high |
h7Tol | -25 µm | Diameter Shaft low |
d | 26 mm | Inner diameter |
dTol | 0.15 mm | Inner diameter tolerance high |
dTol | -0.15 mm | Inner diameter tolerance low |
Lmax | 7,300 mm | Length total maximum |
≈m | 5.7 kg/m | Poids |
Cotes de montage
SHDmin | 1.5 mm | Surface Hardness Depth 1 |
t2 | 11 µm | Parallelism |
t3 | 0.1 µm | Straightness |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.
Notes de bas de page
1

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 40 | Taille |
Tolerance diameter | H7 | |
Material | C60 | Heat treatable steel (material no.:1.0601) |