10:51:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit






Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
lk max | 4,000 mm | Max. length 1 |
DW | 2 mm | Diamètre éléments roulants |
b | 10 mm | |
C | 21,600 N | Load capacity dyn. 2 |
C0 | 62,800 N | Load capacity stat. 2 |
≈m | 63 g/m | Poids |
Cotes de montage
EB | 10.3 mm | |
Tol EB | +0,2 | Tolerance |
EB1 | 7 mm | Min. |
EH | 1.7 mm |
Dimensions
LW | 6.8 mm | Length rolling element |
jk | 4.5 mm | |
ak1 | 3.5 mm |
Produits associés
J3525, S3525 | Associated rail |
Notes de bas de page
1

2

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 10 |