23:16:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit






Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
lk max | 4,000 mm | Max. length 1 |
DW | 3 mm | Diamètre éléments roulants |
b | 44 mm | |
C | 88,900 N | Load capacity dyn. 2 |
C0 | 296,100 N | Load capacity stat. 2 |
≈m | 408 g/m | Poids |
Cotes de montage
EB | 44.5 mm | |
Tol EB | +0,2 | Tolerance |
EB1 | 38 mm | Min. |
EH | 2.7 mm |
Dimensions
LW | 13.8 mm | Length rolling element |
b1 | 19 mm | |
jk | 6 mm | |
ak1 | 4.5 mm |
Produits associés
J8050, S8050 | Associated rail |
Notes de bas de page
1

2

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 44 | |
Nombre de rangées d'éléments roulants | ZW | Double-row design |