08:56:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit






Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
lk max | 4,000 mm | Max. length 1 |
DW | 10 mm | Diamètre éléments roulants |
b | 24 mm | |
C | 109,900 N | Load capacity dyn. 2 |
C0 | 174,200 N | Load capacity stat. 2 |
≈m | 598 g/m | Poids |
Dimensions
LW | 14 mm | Length rolling element |
jk | 17 mm | |
ak1 | 10 mm |
Cotes de montage
EB | 24.4 mm | |
Tol EB | +0,2 | Tolerance |
EB1 | 14 mm | Min. |
EH | 6.5 mm |
Notes de bas de page
1

2

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 100 |