06:37:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KIT.KWVE35-W-200
Kit d'accessoires
Kit d’éléments d’étanchéité et de lubrification pour KUVE..-W
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
K1 | M4x22 | Vis |
LS | 4 mm | Cote de la vis |
S | 0.8 mm | Cote |
≈m | 25 g | Poids |
Degré de contamination
oui | KIT adapté à un très faible degré de contamination | |
oui | KIT adapté à un faible degré de contamination | |
oui | KIT adapté pour un degré modéré de contamination | |
Non | KIT adapté pour un degré élevé de contamination |
Augmentation du déplacement
oui | KIT adapté pour un degré modéré de contamination |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 35 | |
Design | W | Wide carriage |
KIT-number | 200 | KIT end number |