12:38:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL185009-A
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques SL1850..-A, à rouleaux jointifs, à deux rangées, palier support, 1 bord à la bague extérieure, 3 bords à la bague intérieure, forme SL18
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
D | 75 mm | Diamètre extérieur |
B | 40 mm | Largeur |
Cr | 106,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 148,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 20,500 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,800 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3,950 1/min | Vitesse de base |
≈m | 680.9 g | Poids |
Cotes de montage
dc min | 55 mm | Épaulement d'arbre minimum |
da min | 55.3 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 62.5 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
De min | 62.5 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 1.5 mm | Déplacement axial |
C | 20 mm | Distance trou de lubrification |
d1 | 55.3 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
D1 min | 62.5 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
E | 66.85 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |