12:44:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


31310-A
Roulement à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux coniques 313, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Remplace
31310A, 31310A.F21, 31310A.F22
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
D | 110 mm | Diamètre extérieur |
B | 27 mm | Largeur, bague intérieure |
C | 19 mm | Largeur, bague extérieure |
T | 29.25 mm | Width, total |
Cr | 111,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 125,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 14,200 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,500 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 4,300 1/min | Velocidad nominal térmica |
≈m | 1.209 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 62 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 60 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da min | 87 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Da max | 100 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 104 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Ca min | 4 mm | Espacio axial mínimo |
Cb min | 10 mm | Minimum axial space |
ra max | 2.5 mm | Radio máximo de garganta del eje |
rb max | 2 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Dimensions
r1, 2 min | 2.5 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior |
r3, 4 min | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior |
a | 35 mm | Distance sommet des cones de pression |
d1 | 81.4 mm | Diamètre du bord de guidage de la bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
facteurs de calcul
e | 0.83 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y | 0.73 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.4 | Factor de carga axial estática |
information additionnelle
T7FB050 | Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355 |
Votre alternative produit actuelle
classe de tolérance | PN | Normal (ISO 492:2014) |
traitement thermique | Norme | |
Cage | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
design interne | Standard | |
niveau de qualité | Standard | |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 1 | Single-row design |
Caractéristiques