02:50:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KLM48548-DY
Roulement à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux coniques sans bague extérieure (cône) série K, dimensions en pouces
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 34.925 mm | Alésage |
B | 18.288 mm | Largeur, bague intérieure |
Cr | 45,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 55,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 6,400 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 11,500 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 7,000 1/min | Vitesse thermique de référence |
≈m | 160 g | Poids |
Cotes de montage
da max | 41.5 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 48 mm | Diamètre minimum épaulement d'arbre |
CRa min | 2.7 mm | Minimum axial space |
ra max | 3.6 mm | Rayon maximum du filet de l'arbre |
Dimensions
r1, 2 min | 3.6 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague intérieure face arrière |
a | 14 mm | Distance sommet des cones de pression |
d1 | 49.5 mm | Diamètre du bord de guidage de la bague intérieure |
T1 | 18.034 mm | Width, total of inner subunit assembled with a master outer ring |
E | 53.133 mm | Inside diameter of outer ring back face |
α | 14.08333 ° | Contact angle |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.38 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y | 1.59 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.88 | Facteur de sécurité statique |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
classe de tolérance | ABMA4 | Class 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
traitement thermique | Norme | |
Cage | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
niveau de qualité | Standard | |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 1 | Single-row design |
Caractéristiques