05:47:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


292/850-E1-MB
Butée à rotule sur rouleaux
Butée à rotule sur rouleaux 292..-E1-MB, avec rondelle épaulée
Remplace
292/850E1MB
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 850 mm | Alésage |
D | 1,120 mm | Diamètre extérieur |
T | 160 mm | Hauteur de section |
Ca | 7,100,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 40,500,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 3,450,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 510 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 275 1/min | Vitesse de base |
≈m | 417 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 985 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 1,043 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 1,138 mm | Alésage logement minimum |
db max | 886 mm | Distance maximale manchon |
ra max | 6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 967 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 1,070 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
rmin | 7.5 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 82 mm | Hauteur de rondèle logement |
T2 | 58 mm | Hauteur de rondèle arbre |
T3 | 101.5 mm | Hauteur de rondèle arbre |
T4 | 154 mm | Hauteur de rondèle arbre, bagues latérales incluses |
A | 455 mm | Distance du centre |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |