16:42:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29320-E1-XL
Butée à rotule sur rouleaux
Butée à rotule sur rouleaux 293..-E1-XL, sans rondelle épaulée
Remplace
29320-E1
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 100 mm | Alésage |
D | 170 mm | Diamètre extérieur |
T | 42 mm | Height |
Ca | 495,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 1,340,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 194,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 4,200 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 1,960 1/min | Vitesse de base |
≈m | 3.496 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 135 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 148 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 173 mm | Alésage logement minimum |
db max | 107 mm | Distance maximale manchon |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 127.5 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 156 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 20.5 mm | Hauteur de rondèle logement |
T3 | 26.2 mm | Hauteur de rondèle arbre |
T5 | 37.5 mm | Distance rondèle arbre - cage |
A | 58 mm | Distance du centre |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |